StarTech.com

Adattatore micro USB a USB tipo B M/F

Consente di collegare o ricaricare dispositivi dotati di micro USB tramite cavo di connessione USB A-B standard

ID prodotto: UUSBUSBBMF

  • Leggero, confortevole da trasportare
  • Numero minore di cavi
€ 1,99 EUR IVA esclusa
€ 2,43 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

L'adattatore da micro USB a USB B permette di utilizzare un cavo USB (A-B) per stampante per ricaricare o sincronizzare dispositivi che necessitano di connessione con micro USB, come smartphone BlackBerry® o cellulari, palmari o lettori MP3, trasformando un connettore USB B maschio in uno micro USB B maschio.

Il vantaggio StarTech.com

  • Una soluzione conveniente per la sincronizzazione e la ricarica di dispositivi micro USB tramite cavo mini USB
  • Facile da installare e utilizzare
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Applicazioni

Permette di utilizzare i cavi USB standard per i dispositivi con micro USB

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin) Femmina
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità 0~75% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 10 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore micro USB a USB tipo B M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm
UUSBHAUB1
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cavo micro USB 1,8 m - A a Micro B con angolare destro

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa

Accessori