StarTech.com

Adattatore Accoppiatore USB A Gender Changer femmina / femmina

Consente di unire due cavi USB e ottenere un unico cavo più lungo

ID prodotto: GCUSBAAFF

€ 1,99 EUR IVA esclusa
€ 2,43 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Peso prodotto 12 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 49 mm [1.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Peso spedizione (confezione) 14 g [0.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di genere USB A-A femmina-femmina

Certificazioni