StarTech.com

Adattatore Convertitore per Mouse e Tastiera USB a PS/2

Consente di aggiungere una porta esterna per tastiera e mouse PS/2 a un collettore USB interno

ID prodotto: USBPS2PLATE

  • Progettato con connettori universali, che consentono di utilizzare uno dei due connettori PS/2 per la tastiera o il mouse
  • Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
  • Installazione e configurazione semplificate
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con funzione plug-and-play
  • Consente l'utilizzo dei dispositivi PS/2 su server o computer desktop di nuova generazione anche se sono sprovvisti di un'interfaccia PS/2
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 16,79 EUR IVA inclusa

Panoramica

Con questo adattatore USB a PS/2 è possibile collegare due dispositivi PS/2, ad esempio una tastiera e un mouse, a un computer desktop standard o a basso profilo tramite una porta USB interna (della scheda madre).

L'adattatore offre la possibilità di collegare i dispositivi PS/2 di precedente generazione a un computer moderno in modo pratico ed economico, perché non richiede la presenza di una porta PS/2 integrata.

In più, a differenza della maggior parte delle connessioni PS/2 native, l'adattatore USB a PS/2 si interfaccia al computer host tramite il bus USB, così è possibile collegare o sostituire i dispositivi PS/2 con la tecnologia hot-swap senza dover riavviare il sistema.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di colmare il divario tra i computer privi di tecnologie di precedente generazione e le tastiere o i mouse PS/2 meno recenti
  • Consente di collegare dispositivi PS/2 a sistemi desktop o computer laptop con tecnologia USB
  • Include staffe con profilo standard e basso profilo, da utilizzare su PC desktop con slot di espansione.

Applicazioni

Permette di utilizzare tastiere e mouse con tecnologia PS/2 su computer dotati di una porta USB

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Standard del settore USB 1.1
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Any Windows operating system with a USB interface
Note/requisiti speciali
Nota Per supportare l'avvio tramite USB, il connettore deve essere collegato a un connettore per circuito stampato o a un connettore di tipo A integrato nella scheda madre
Requisiti di sistema e cavi 1 x porta USB libera
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Caratteristiche fisiche
Lunghezza prodotto 435 mm [17.1 in]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Piastra adattatore USB a PS2
1 - Cavo a 4 pin interno
1 - Staffa a basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Any Windows operating system with a USB interface

Certificazioni

Accessori

Assistenza prodotti