StarTech.com

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

ID prodotto: USBUB2PCARB

  • Cavo di ricarica Micro USB 1x 2,1A
  • 1 porta USB 2.0 da 2,1 A
  • Design compatto
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Corrente ingresso 2.2 ~ 1.2A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 12 ~ 24 DC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 116.4 cm [45.8 in]
Lunghezza prodotto 35 cm [13.8 in]
Peso prodotto 49 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 12.7 cm [5 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Peso spedizione (confezione) 62 g [2.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore da auto Micro USB con porta di ricarica USB aggiuntiva - Alta potenza 21 Watt/4,2 Amp

Certificazioni

Prodotti correlati

Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)
USB2PCARBK
Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco
USBUB2PCARW
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero
USB2PCARBKS
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco
USB2PCARWHS
Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco
USB2PCARWH
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
USBLT2PCARB
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet iPad contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Caricatore accendisigari doppio con presa Adattatore Apple 8-pin Lightning e porta USB 2.0 - Alta Potenza (21 Watt / 4.2 Amp)
€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori