Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Nero

ID prodotto: USB1PACVBK

Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio

Caratteristiche
  • Supporta Quick Charge 2.0 per una ricarica fino al 75% più veloce con i dispositivi compatibili

  • Consente di collegare e ricaricare i dispositivi praticamente in qualsiasi Paese del mondo grazie all'adattatore di alimentazione universale incluso (NA/UK/EU/AUS)

  • Il design compatto si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

ID: USB1PACVBK

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Avete in programma un viaggio di lavoro all'estero? Avete bisogno di un caricatore da parete che consente di ricaricare tutti i dispositivi contemporaneamente per le riunioni e le presentazioni?

Ora è possibile ricaricare i dispositivi mobili in meno tempo ed essere certi che siano sempre pronti all'uso anche in viaggio, senza doversi preoccupare che il caricatore utilizzato abitualmente funzioni anche all'estero. Questo versatile caricatore da viaggio viene fornito con prese di alimentazione interscambiabili che consentono di collegare e ricaricare i dispositivi praticamente in qualsiasi Paese del mondo.

Inoltre, quando è collegato a dispositivi che supportano Quick Charge™ 2.0, fornisce un'alimentazione maggiore rispetto ai caricatori tradizionali che permettono di utilizzare i dispositivi più rapidamente.

Adattatore di alimentazione universale da viaggio internazionale

Un Samsung Galaxy Note 4 in ricarica in una camera d'albergo con la torre Eiffel sullo sfondo

Questo caricatore da parete comprende un adattatore di alimentazione universale che permette il collegamento a qualsiasi presa elettrica praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Quindi, indipendentemente dalla destinazione, si avrà la sicurezza di poter mantenere i dispositivi portatili carichi e pronti all'uso.

Ricarica rapida certificata Qualcomm® Quick Charge 2.0

Consente di ricaricare a una velocità maggiore del 75% il dispositivo che sarà sempre pronto quando è necessario. I test Qualcomm di Quick Charge 2.0 hanno dimostrato che una batteria da 3300mAH in uno smartphone compatibile consente una ricarica da 0% a 60% in 30 minuti. La ricarica tradizionale consentiva una carica solo fino al 12% nello stesso intervallo di tempo.

Grafico con confronto della maggiore velocità di ricarica di un caricatore Quick Charge 2.0 rispetto a un caricatore standard

Il caricatore funziona inoltre con i dispositivi che non supportano Quick Charge 2.0 e ricarica gli altri dispositivi alle velocità abituali.

Compatto e leggero - Design da viaggio

Questo caricatore a parete USB portatile presenta una presa pieghevole per l'America settentrionale che si adatta perfettamente alla borsa del laptop, alla borsetta, allo zaino o a qualsiasi contenitore per il trasporto rendendolo l'accessorio da viaggio ideale in qualsiasi situazione. Inoltre basta aggiungere facilmente qualsiasi presa internazionale per il paese di destinazione e il gioco è fatto.

Una volta a destinazione è sufficiente sostituire le prese e si è pronti per la ricarica all'aeroporto, nella camera d'albergo o in qualsiasi luogo sia possibile trovare una presa a parete.   

USB1PACVBK è dotato dalla garanzia StarTech.com di 2 anni per assicurare prestazioni affidabili.

Nota: alcuni dispositivi mobili come i dispositivi Samsung e BlackBerry utilizzano collegamenti di alimentazione proprietari che non sono compatibili con i caricatori in commercio. Consultare la documentazione del produttore per verificare la compatibilità con USB1PACVBK.

 

 

Applicazioni
  • Consente di ricaricare dispositivi mobili come ad esempio Apple e MicroUSB
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale) Presa
1 - BS 1363 Power (UK) Presa
1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea) Presa
1 - Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia) Presa
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita 1.8A, 1.8A, 1.35A
Corrente ingresso 0.35A Max
Tensione di uscita 5 DC, 9 DC, 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Peso prodotto 108 g [3.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 146 g [5.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore a parete USB a 1 porte
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/EU/AUS)
Certificazioni
Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Bianco
USB1PACVWH

Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Bianco

Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
USB2PACWH

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m
USBLT3MB

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m
USBLT3MW

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m
USBAUB2MBK

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB a distanze maggiori

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.