Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo micro USB bianco 2 m - A a Micro B

ID prodotto: USBPAUB2MW

Qusto cavo di ricambio USB 2.0 di alta qualità in colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB a maggiori distanze

Caratteristiche
  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • 1 connettore maschio Micro USB B

  • Connettori USB 2.0 sottili modellati con pressacavo

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Struttura interamente di colore bianco

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

  • Lunghezza del cavo di 2 m

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

ID: USBPAUB2MW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo USB a Micro USB bianco da 2 m USBPAUB2MW presenta connettori USB sottili modellati e offre un collegamento più semplice tra i dispositivi mobili Micro USB 2.0 (smartphone, fotocamere digitali, dispositivi PC tablet, dischi rigidi portatili, ecc.) e il computer PC o Mac® per le attività quotidiane quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o trasferimenti di file.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo di sostituzione USB A a Micro B di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com
  • Semplifica i collegamenti Micro USB grazie ai connettori USB più sottili e modellati
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Consente il trasferimento di dati e fornisce l'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB
  • Un cavo di sostituzione ideale per il collegamento di dispositivi mobili Micro USB a un computer dotato di USB
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 33 g [1.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB bianco 2 m - A a Micro B
Certificazioni

Cavi USB 2.0 (3)

Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA1MW

Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 1 m

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA2MW

Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 2 m

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco
USBEXTPAA3MW

Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 3 m

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

Cavi e adattatori micro USB (2)

Cavo micro USB bianco 0,5 m - A a Micro B
USBPAUB50CMW

Cavo micro USB bianco 0,5 m - A a Micro B

Questo leggero cavo di colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi portatili Micro USB 2.0 a distanze minori

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B
USBPAUB1MW

Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B

Questo cavo di ricambio USB 2.0 di alta qualità in colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.