Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo micro USB 0,5 m- A a Micro B con angolare verso l'alto

ID prodotto: USBAUB50CMU

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB portatili a distanze ridotte senza che il cavo sia d'intralcio

Caratteristiche
  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • 1 connettore maschio Micro USB B con angolare verso l'alto

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

  • Connettori saldati con pressacavo

  • Lunghezza del cavo di 0.5 m

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT
Disponibile in
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

ID: USBAUB50CMU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo USB a Micro USB da 0,5 m con angolare verso l'alto USBAUB50CMU offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili Micro USB 2.0 (smartphone, fotocamere digitali, dispositivi PC tablet, dischi rigidi portatili, ecc.) e il computer PC o Mac® per le attività quotidiane quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o trasferimenti di file.

Il connettore Micro USB con angolare verso l'alto consente l'accesso a dispositivi mobili Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio ed eliminando la tensione sulla porta.

Ideali per il collegamento di dispositivi vicini, i nostri cavi micro USB di lunghezza limitata offrono una soluzione portatile che li rende perfetti da trasportare come accessori per tablet o laptop.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo USB a Micro B di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo USB a Micro USB da 0,5 m con angolare verso il basso (USBAUB50CMD) che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare verso l'alto ma consente di collegare il dispositivo Micro USB nella direzione opposta.

Il vantaggio StarTech.com
  • Accesso illimitato al dispositivo mobile Micro USB
  • Riduce la tensione sul connettore del dispositivo mobile
  • Cavo leggero e portatile, adatto per il trasporto come accessorio per tablet o laptop
Applicazioni
  • Permette il trasferimento di dati e fornisce l'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare verso l'alto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB 0,5 m- A a Micro B con angolare verso l'alto
Certificazioni
Cavo micro USB 1 m- A a Micro B con angolare verso l'alto
USBAUB1MU

Cavo micro USB 1 m- A a Micro B con angolare verso l'alto

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB A a Micro B angolato da 2m - M/M
USBAUB2MU

Cavo Adattatore USB A a Micro B angolato da 2m - M/M

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavo micro USB 0,5 m - A a Micro B angolare verso il basso
USBAUB50CMD

Cavo micro USB 0,5 m - A a Micro B angolare verso il basso

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB portatili a distanze ridotte senza che il cavo sia d'intralcio

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo micro USB 1 m - A a Micro B angolare verso il basso
USBAUB1MD

Cavo micro USB 1 m - A a Micro B angolare verso il basso

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo micro USB 2 m - A a Micro B angolare verso il basso
USBAUB2MD

Cavo micro USB 2 m - A a Micro B angolare verso il basso

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.