Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²
ID prodotto: USBAUB2MLA
- Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili Micro-USB
- Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
Panoramica
Il cavo Micro-USB è dotato di cavo 0,25 mm² per fornire la potenza completa necessaria a ricaricare più rapidamente i dispositivi mobili.
Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare sinistro è eccezionale per ricaricare i dispositivi mobili in auto, o per accedere al dispositivo mentre è collegato a un caricatore da parete o a un computer.
Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili
I diversi telefoni e tablet richiedono quantità di potenza specifiche per una ricarica efficiente. Un telefono potrebbe richiedere solo 1,0 A di potenza, mentre un tablet potrebbe necessitare di 2,4 A.
Questo cavo Micro-USB è progettato per fornire la piena potenza ai dispositivi mobili, in modo tale che la ricarica possa essere eseguita alla velocità prevista.
Connettività semplice
Il connettore Micro-USB con angolare sinistro permette il collegamento a porte di difficile accesso, risultando ideale per la ricarica di dispositivi mobili fissati al supporto per auto. Anche mentre il dispositivo è in carica, è possibile scrivere messaggi, lavorare o giocare senza l'ingombro dei cavi.
Il connettore ad angolare previene inoltre la piegatura o l'eccessiva tensione dei cavi, che può impedire il collegamento. Il prodotto garantisce un collegamento più naturale dei dispositivi impedendo danni alle porte e una tensione eccessiva dei cavi.
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB
Consente di ricaricare cellulari e tablet dotati di connessione USB 2.0 Micro-B con la massima potenza, senza aumentare il tempo di carica e a distanze di 2 metri dal caricatore.
Questo cavo lungo consente di prendere appunti in sala riunioni, controllare le e-mail in una stanza d'albergo o leggere al bar restando connessi, superando così le limitazioni poste dalla distanza.
Il cavo USBAUB2MLA da 2 metri è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.
Applicazioni
Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo Micro-USB o di conservarlo come ricambio in viaggio
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933587 | |
Tech Data - Italy | 4462762 | |
UPC Code | 065030863162 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 24/30 AWG | |
Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso prodotto | 52 g [1.8 oz] | |
Stile connettori | Dritto ad angolare sinistro | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 52 g [1.8 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo di ricarica Micro-USB 2.0 con angolare sinistro da 2 m, per tablet e telefoni |
Prodotti correlati
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con un cavo micro USB 0,25 mm²
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
USBAUB2MLA_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.