StarTech.com

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Giallo

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

ID prodotto: USBAUB1MYL

  • Elegante design in giallo
  • Connettore modellato Micro USB sottile
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Il connettore modellato Micro USB presenta una larghezza di 10 mm e un'altezza di 6 mm (vedere disegno)
Caratteristiche fisiche
Colore Giallo
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro USB giallo per la sincronizzazione/ricarica di dispositivi mobili 1 m - A a Micro B

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Rosa
USBAUB1MPK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Rosa

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Blu
USBAUB1MBL
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Blu

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Verde
USBAUB1MGN
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Verde

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m
USBAUB1MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa