Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Rosa
Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB
ID prodotto: USBAUB1MPK
- Elegante design in rosa
- Connettore modellato Micro USB sottile
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Stanchi dei soliti cavi neri obsoleti e noiosi? Desiderate qualcosa che rispecchi la vostra personalità?
Il cavo Micro USB rosa da 1 m USBAUB1MPK è perfetto per aggiungere un po' di colore alla vostra vita e offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi mobili Micro USB. Inoltre, il cavo presenta un design sottile che permette di collegare il dispositivo senza doverlo estrarre dalla custodia a ogni ricarica e sincronizzazione.
Connettersi con stile
Il colore del cavo si abbina ai dispositivi mobili rosa ma può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo mobile dotato di Micro USB, è quindi possibile dare un tocco di vivacità al dispositivo scegliendo tra i nostri cavi Micro USB colorati, ad es. rosa, verde, giallo o blu. È possibile creare un perfetto abbinamento al colore dello smartphone o del tablet o dar sfogo alla propria creatività con un look personalizzato!
Si conserva come cavo di ricambio in viaggio
È possibile sostituire il cavo fornito con il dispositivo e conservarlo come ricambio nella borsa del laptop, nello zaino o in qualsiasi altro contenitore per il trasporto.
Connettività semplice
Non è più necessario rimuovere il cellulare o il tablet dalla custodia ogni volta che si ricarica o sincronizza il dispositivo. Il cavo è dotato di un sottile connettore modellato Micro USB che si inserisce nel dispositivo anche all'interno della custodia protettiva.
Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo USB A a Micro B di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Il design colorato completa lo smartphone o il tablet di colore rosa, dotato di Micro USB
- Permette di conservare il dispositivo digitale portatile dotato di Micro USB nella custodia protettiva anche durante la ricarica
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro USB
Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo o di conservarlo cone ricambio in viaggio
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933267 | |
UPC Code | 065030858892 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Il connettore modellato Micro USB presenta una larghezza di 10 mm e un'altezza di 6 mm (vedere disegno) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Rosa | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso prodotto | 26 g [0.9 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 30 g [1.1 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo Micro USB rosa per la sincronizzazione/ricarica di dispositivi mobili 1 m - A a Micro B |
Prodotti correlati
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Verde
Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Blu
Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Giallo
Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m
Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBAUB1MPK_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.