StarTech.com

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB a distanze maggiori

ID prodotto: USBAUB2MBK

  • Connettore modellato Micro USB sottile
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Il connettore modellato Micro USB presenta una larghezza di 10 mm e un'altezza di 6 mm (vedere disegno)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 48 g [1.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro USB per la sincronizzazione/ricarica di dispositivi mobili 2m - A a Micro B

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di sincronizzazione / ricarica USB a Micro USB - Cavo slim per Smartphone A a Micro B -15cm
USBAUB15CMBK
Cavo di sincronizzazione / ricarica USB a Micro USB - Cavo slim per Smartphone A a Micro B -15cm

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB con un minore ingombro

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 50 cm
USBAUB50CMBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 50 cm

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB con un minore ingombro

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m
USBAUB1MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 3m
USBAUB3MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 3m

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa