StarTech.com

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 50 cm

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB con un minore ingombro

ID prodotto: USBAUB50CMBK

  • Connettore modellato Micro USB sottile
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Il connettore modellato Micro USB presenta una larghezza di 10 mm e un'altezza di 6 mm (vedere disegno)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 21 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro USB per la sincronizzazione/ricarica di dispositivi mobili 0,5 m - A a Micro B

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di sincronizzazione / ricarica USB a Micro USB - Cavo slim per Smartphone A a Micro B -15cm
USBAUB15CMBK
Cavo di sincronizzazione / ricarica USB a Micro USB - Cavo slim per Smartphone A a Micro B -15cm

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB con un minore ingombro

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m
USBAUB1MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m
USBAUB2MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB a distanze maggiori

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 3m
USBAUB3MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 3m

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa