StarTech.com

Cavo USB a pannello 91 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente il collegamento di una porta USB-A montata a pannello al collettore della scheda madre.

ID prodotto: USBPNLAFHD3

  • 1 connettore femmina USB-A
  • 1 porta femmina per montaggio a pannello USB-A
  • Lunghezza del cavo di 91 cm
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B 1 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Umidità 30%-50% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 38 mm [1.5 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 34 g [1.2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 40 g [1.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB a pannello 91 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo pannello USB 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F
USBPNLAFHD1
Cavo pannello USB 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente di collegare una porta USB a pannello al collettore della scheda madre

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa