StarTech.com

Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 60 cm - F/F

Consente il collegamento di un hub USB sul pannello frontale o di un lettore per schede direttamente al connettore scheda madre.

ID prodotto: USBINT5PIN24

  • 2 connettori header USB da 5 pin
  • Utilizza un pin out USB 2.0 standard e l'assegnazione dei colori.
  • Lunghezza del cavo di 60 cm
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 5
Connettore/i
Connettore A 1 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina
Connettore B 1 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 cm [2 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza cavo 609.6 mm [24 in]
Lunghezza prodotto 609.6 mm [24 in]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 23 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 60 cm - F/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 45 cm - F/F
USBINT5PIN
Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 45 cm - F/F

Consente di collegare un hub USB frontale o un lettore di schede di memoria direttamente al collettore della scheda madre

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,43 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 15 cm - USB A femmina a collettore scheda madre USB 4 pin F/F
USBMBADAPT
Cavo USB 2.0 15 cm - USB A femmina a collettore scheda madre USB 4 pin F/F

Consente il collegamento di dispositivi USB interni direttamente al collettore scheda madre

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Adattatore USB a 2 porte per Scheda Madre
USBMBADAPT2
Adattatore USB a 2 porte per Scheda Madre

Consente il collegamento diretto di due dispositivi USB interni al header della scheda madre

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo pannello USB 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F
USBPNLAFHD1
Cavo pannello USB 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente di collegare una porta USB a pannello al collettore della scheda madre

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa