StarTech.com

Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 60 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

ID prodotto: USBPNLAFAM2

  • 1 connettore maschio USB-A
  • 1 porta femmina per montaggio a pannello USB-A
  • Lunghezza del cavo di 60 cm
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 39 mm [1.5 in]
Lunghezza cavo 0.6 m [2 ft]
Lunghezza prodotto 0.6 m [2 ft]
Peso prodotto 38 g [1.3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 44 g [1.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB a pannello 60 cm A ad A - F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 30 cm
USBPNLAFAM1
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 30 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M
USBPNLAFAM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa