StarTech.com

Adattatore piastra slot basso profilo USB 3.0 A femmina 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 A femmina sul retro del PC con fattore di forma ridotto

ID prodotto: USB3SPLATELP

  • Due porte USB 3.0-A Superspeed femmina
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,51 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettore B 1 - IDC (20 pin, USB 3.0, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Blu
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 500 mm [19.7 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 70 g [2.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore piastra slot basso profilo USB 3.0 A femmina 2 porte

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte
USB3SPLATE
Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 A femmina sul retro del computer

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo pannello USB 3.0 2 porte - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F
USB3SPNLAFHD
Cavo pannello USB 3.0 2 porte - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente l'estensione di un collettore scheda madre USB 3.0 a due porte USB 3.0-A a pannello

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore piastra slot USB A femmina 4 porte
USBPLATE4
Adattatore piastra slot USB A femmina 4 porte

Permette di aggiungere quattro porte USB 2.0 sul retro del computer

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Adattatore piastra slot basso profilo 2 porte USB A femmina
USBPLATELP
Adattatore piastra slot basso profilo 2 porte USB A femmina

Consente di aggiungere due porte USB 2.0 esterne a un PC con fattore di forma ridotto

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Adattatore piastra slot USB A femmina 2 porte
USBPLATE
Adattatore piastra slot USB A femmina 2 porte

Consente di dotare la scheda madre di una connessione USB a 2 porte

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 30 cm
USBPNLAFAM1
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 30 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa