Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 2 m nero - Angolare destro A a B - M/M

ID prodotto: USB3SAB2MRA

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

Caratteristiche
  • 1 connettore maschio USB 3.0 'A' con angolare destro

  • 1 connettore maschio USB 3.0 ‘B’

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

  • Connettori saldati con pressacavo

  • Compatibile all'indietro con USB 2.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

ID: USB3SAB2MRA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo USB 3.0 A a B da 2m nero USB3SAB2MRA presenta un connettore maschio USB 'A' con angolare destro che consente il collegamento di periferiche USB 3.0 di tipo 'B' a PC, laptop o server anche in punti di difficile accesso o spazi ristretti.

Il connettore USB 'A' con angolare destro consente il posizionamento del cavo praticamente a scomparsa sulla parete o su un'altra superficie, eliminando lo spazio solitamente necessario per un collegamento “dritto” dal cavo alla porta USB.

Sfruttando completamente le funzionalità di USB 3.0 SuperSpeed standard se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.0, questo cavo da 2 m offre una larghezza di banda di 5 Gbps.

Inoltre, il cavo USB 3.0 con angolare destro presenta una struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.

Il cavo USB 3.0 A a B USB3SAB2MRA è dotato della garanzia a vita StarTech.com per qualità e affidabilità garantite.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente il collegamento a PC, laptop o server anche a scomparsa sulla parete o su un'altra superficie
  • Trasferimenti di dati senza errori
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Permette di collegare una periferica USB 3.0 SuperSpeed tipo B (box esterno hard disk, lettore per schede, docking station, dispositivi di acquisizione video, ecc.) a un desktop, laptop o server dotato di USB 3.0, anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Doppino intrecciato schermato in pellicola
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 84 g [3 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 92 g [3.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 3.0 SuperSpeed 2 m nero con angolare destro A a B - M/M
Certificazioni
Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 1 m nero - Angolare destro A a B - M/M
USB3SAB1MRA

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 1 m nero - Angolare destro A a B - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M
USB3SAB3MRA

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.