StarTech.com

Cavo USB 3.0 SuperSpeed certificato A a Micro B da 1 m - M/M

Questo cavo USB 3.0 certificato di alta qualità permette il collegamento di dispositivi Micro-B USB 3.0

ID prodotto: USB3CAUB1M

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore maschio Micro USB B
  • USB 3.0 SuperSpeed certificato USB-IF
Ulteriori Informazioni
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 49 g [1.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 58 g [2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 3.0 SuperSpeed certificato A a Micro B 1 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 1 m - M/M
USB3CAB1M
Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 1 m - M/M

Questo cavo USB 3.0 certificato di alta qualità permette il collegamento di dispositivi USB 3.0

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 2 m - M/M
USB3CAB2M
Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 2 m - M/M

Questo cavo USB 3.0 certificato di alta qualità permette il collegamento di dispositivi USB 3.0

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa