StarTech.com

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 50cm

Riduce al minimo l'ingombro e permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile.

ID prodotto: USB3AUB50CMS

  • Struttura sottile del cavo: diametro esterno di 4,8 mm
  • Connettore Micro USB 3.0 modellato sottile, riprogettato
  • Supporta velocità di trasferimento dati USB 3.0 fino a 5 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Cavo e connettori sono conformi alle specifiche SuperSpeed USB 3.0
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 26/32 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Peso spedizione (confezione) 45 g [1.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 3.0 A SuperSpeed a Micro B sottile da 0,5 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim SuperSpeed M/M - 15cm
USB3AUB15CMS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim SuperSpeed M/M - 15cm

Riduce al minimo l'ingombro e permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile.

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim SuperSpeed M/M - 15cm
USB3AUB15CMS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim SuperSpeed M/M - 15cm

Riduce al minimo l'ingombro e permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile.

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 1m
USB3AUB1MS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 1m

Permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 2m
USB3AUB2MS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 2m

Permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad alta velocità M/M - 3m
USB3AUB3MS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad alta velocità M/M - 3m

Permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa