StarTech.com

Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 1,5m - Maschio/Femmina - Nero

Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

ID prodotto: USB3SEXT5DKB

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
  • Struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Retrocompatibile con USB 2.0
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 17,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.9 cm [1.1 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 1.5 m [5 ft]
Lunghezza prodotto 1.5 m [5 ft]
Peso prodotto 134 g [4.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 139 g [4.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m nero - A ad A M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F
USB3SEXT5DSK
Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F

Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
USB3SEXT6BK
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa