Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo destro Gen 1 (5 Gbps) - 50cm
Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile
ID prodotto: USB3AU50CMRS
- Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
- Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Il design portatile si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto
- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli dalla custodia protettiva
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo resistente cavo slim USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), meglio conosciuto come cavo USB 3.0, consente di posizionare i dispositivi Micro-USB sulla scrivania senza l'ingombro del cavo. È più sottile e flessibile dei cavi standard e presenta un connettore Micro-USB con angolare destro che evita curve ingombranti sulla porta di collegamento.
Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nel punto desiderato
Ora è possibile organizzare la scrivania nel modo più adatto alle proprie esigenze, senza preoccuparsi che il cavo formi delle curve ingombranti o si tenda eccessivamente per il collegamento. Questo cavo resistente e leggero ha uno spessore pari a circa la metà di un normale cavo USB 3.0 e offre la flessibilità per posizionare i dispositivi in base alle proprie esigenze, con un minimo ingombro.
Questo versatile cavo presenta un connettore con angolare destro, che offre un adattamento più naturale nel punto di collegamento del dispositivo impedendo una tensione superflua e danni alla porta. Inoltre, la lunghezza del cavo di 0,5 m lo rende una soluzione ideale per i collegamenti a distanza ridotta e le applicazioni portatili, ad es. per il collegamento di un disco rigido portatile al laptop.
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB 3.0
Consente di ricaricare un dispositivo mobile in auto o di sincronizzarlo con il laptop.
Oltre a essere perfetto per il collegamento a dispositivi per desktop, questo cavo fornisce la soluzione ideale per la ricarica e la sincronizzazione di telefoni e tablet dotati di USB 3.0 Micro B.
Il design con lunghezza ridotta del cavo è ideale per gli utenti che viaggiano spesso in quanto fornisce collegamenti semplici e ordinati e si adatta perfettamente alla borsa per laptop o tablet.
Consente di collegare facilmente i dispositivi mobili
Il cavo monta un connettore pressofuso e resistente per collegare cellulare o tablet senza estrarli dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB angolare destro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare con un dispositivo mobile anche durante la ricarica, senza l'ingombro del cavo.
Il cavo USB3AU50CMRS da 0,5 m è dotato della garanzia a vita StarTech.com e assicura la massima affidabilità.
Applicazioni
Consente di collegare i dispositivi Micro USB 3.0 (disco rigido portatile, lettore per schede, dispositivo di acquisizione video, box esterno per disco rigido e così via) a un PC o laptop compatibile con USB 3.0
Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro B USB 3.0
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933572 | |
UPC Code | 065030861434 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 26/32 AWG | |
Lunghezza cavo | 0.5 m [1.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 0.5 m [1.6 ft] | |
Peso prodotto | 22 g [0.8 oz] | |
Stile connettori | Dritto ad angolare destro | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 26 g [0.9 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare destro da 0,5 m |
Prodotti correlati
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo sinistro Gen 1 (5 Gbps) - 50cm
Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 50cm
Riduce al minimo l'ingombro e permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile.
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB3AU50CMRS_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.