StarTech.com

Cavo USB 3.0 attivo USB-A a USB-B - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) da 5m

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 fino a una distanza di 5 m senza perdita del segnale

ID prodotto: USB3SAB5M

  • Ideato per superare le lunghezze standard dei cavi USB 3.0, il segnale viene automaticamente riequalizzato per raggiungere distanze fino a 5 metri.
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
€ 99,99 EUR IVA esclusa
€ 121,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VL210
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 257 g [9.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.4 cm [8.8 in]
Peso spedizione (confezione) 355 g [12.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo attivo USB 3.0 A a B 5 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 3.0 attivo USB-A a USB-B - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) da 10m
USB3SAB10M
Cavo USB 3.0 attivo USB-A a USB-B - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) da 10m

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 fino a una distanza di 10 m senza perdita del segnale

€ 141,99 IVA esclusa
€ 173,23 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 3.0 5 m - M/F
USB3AAEXT5M
Cavo di estensione Active USB 3.0 5 m - M/F

Consente di aumentare la distanza di un dispositivo USB 3.0 di ulteriori 5 metri

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa