×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Cavo adattatore da Micro SATA a SATA con alimentazione
Consente di collegare un Hard Disk Micro SATA 5V o 3,3V a un controller standard SATA e alimentatore SATA
ID prodotto: MCSATAADAP
- Conforme alle specifiche Serial ATA III
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 16,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore da micro SATA a SATA MCSATAADAP consente di collegare dischi rigidi micro SATA 5 V o 3,3 V a controller SATA standard e connettori SATA di alimentatori, offrendo sia la gestione dei dati che l'alimentazione al disco.
Il vantaggio StarTech.com
- Grazie alla connessione di un disco rigido micro SATA 5 V o 3,3 V a un controller SATA standard e a una connessione di alimentazione SATA, non è necessario sostituire il controller SATA
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Consente il collegamento di dischi rigidi Micro SATA a controller SATA meno recenti
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931115 | |
UPC Code | 065030835800 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Micro SATA (16 pin, dati e alimentazione) Presa | |
Connettore B | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Larghezza prodotto | 34.5 mm [1.4 in] | |
Lunghezza prodotto | 46 mm [1.8 in] | |
Peso prodotto | 20 g [0.7 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0 kg [0 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | Cavo adattatore da Micro SATA a SATA con alimentazione |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MCSATAADAP_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.