StarTech.com

Cavo Mini SAS esterno 3 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8088 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

ID prodotto: ISAS88883

  • 2 prese SFF-8088 latching
  • Robusti connettori in metallo
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Design multicorsia
  • Compatibile all'indietro con dispositivi SATA
€ 126,99 EUR IVA esclusa
€ 154,93 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 8 Twisted Pair
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Pellicola in alluminio poliestere con treccia in rame stagnato
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) Latch Presa
Connettore B 1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 310 g [10.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 3 m - Da SFF-8088 a SFF-8088

Certificazioni

Prodotti correlati

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Cavo Mini SAS esterno 1 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8088 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

€ 72,99 IVA esclusa
€ 89,05 IVA inclusa
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Cavo Mini SAS esterno 2 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8088 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

€ 91,99 IVA esclusa
€ 112,23 IVA inclusa
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Consente di collegare dispositivi SAS esterni, tra cui server, workstation e computer desktop

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 2m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Consente di collegare dispositivi SAS esterni, tra cui server, workstation e computer desktop

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa