StarTech.com

SFF-8087 50 cm a SATA 4x - Cavo invertitore interno Mini SAS a SATA

Consente di collegare un backplane Mini SAS a una scheda madre o un controller SAS/SATA RAID

ID prodotto: SAS8087S4R50

  • 6 Gbps di larghezza di banda per canale
  • 4 connettori latching SATA
  • Design multicorsia
  • Equivalente al Promise 3Ware CBL-SFF8087OCR-05M
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 48,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno) Presa
Connettore B 4 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Rosso
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 46 g [1.6 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 46 g [1.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SAS di 50 cm - SFF-8087 a cavo invertitore latching SATA 4x

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a 4 Latching SATA
SAS8087S450
Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a 4 Latching SATA

Possibilità di collegare un controller SATA/SAS a 4 unità SATA

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Cavo SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 a 4 Latching SATA
SAS8087S4100
Cavo SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 a 4 Latching SATA

Possibilità di collegare un controller SATA/SAS a 4 unità SATA

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa