Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo ATA seriale SATA a SATA con angolare destro 30 cm

ID prodotto: SATA12RSA1

Consente la connessione con angolare destro all'unità SATA per l'installazione in spazi ristretti

Caratteristiche
  • 1 connettore SATA

  • 1 connettore SATA con angolare destro

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"

  • Lunghezza del cavo di 30 cm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT
Disponibile in
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

ID: SATA12RSA1

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo SATA con angolare destro SATA12RSA1 (30 cm) presenta un connettore dati dritto e uno con angolare destro (a 7 pin) che consentono il posizionamento del cavo parallelamente alle porte dell'unità: ideale per le connessioni in spazi ristretti, permette l'installazione dell'unità all'interno del case di sistema secondo necessità.

Il cavo presenta inoltre un design flessibile a basso profilo che permette di migliorare il flusso dell'aria e ridurre l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, questo cavo SATA da 30 cm supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 (fino a 6 Gbps) se utilizzato con dispositivi conformi a SATA 3.0 ed è inoltre coperto dalla nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Offre la massima flessibilità per il posizionamento di unità SATA all'interno del case del computer utilizzando un connettore SATA con angolare destro che si adatta perfettamente agli spazi ristretti
  • Assicura prestazioni ottimali del sistema riducendo l'ingombro e aumentando il flusso dell'aria all'interno del case del computer/server grazie al design sottile del cavo
  • Offre una connessione affidabile assicurata dalla garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
  • Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
  • Installazioni di unità in workstation high-end
  • Connessioni ad array di dischi SATA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 11 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 17 g [0.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo ATA seriale SATA a SATA con angolare destro 30 cm
Certificazioni
Cavo ATA seriale SATA a SATA con angolare sinistro 45 cm
SATA18LSA1

Cavo ATA seriale SATA a SATA con angolare sinistro 45 cm

Consente di realizzare una connessione con angolare sinistro all'unità SATA per l'installazione in spazi ristretti

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.