StarTech.com

Cavo latching SATA arrotondato da 15 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

ID prodotto: LSATARND6

  • Cavo arrotondato con connettori latching diretti
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0
  • Conforme alle specifiche SATA 6Gb/s
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 5 g [0.2 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 10 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo latching SATA arrotondato da 15 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Round Latching SATA Cable
LSATARND12
Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Round Latching SATA Cable
LSATARND18
Cavo latching SATA arrotondato da 45 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa