Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo latching SATA arrotondato da 45 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
ID prodotto: LSATARND18
- Cavo arrotondato con connettori latching diretti
- Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0
- Conforme alle specifiche SATA 6Gb/s
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- Il design arrotondato del cavo presenta una minore resistenza al flusso dell'aria rispetto ai design tradizionali e permette il miglioramento del flusso dell'aria all'interno del case di computer/server, favorendo prestazioni del sistema ottimali
- I connettori latching evitano il distacco accidentale del cavo.
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Consente il collegamento di server, array di dischi SATA e sottosistemi di archiviazione
Compatibile con dischi rigidi Serial ATA, CD-RW, DVD e altri dispositivi
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931847 | |
UPC Code | 065030845854 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Tipo guaina cavo | PVC | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa | |
Connettore B | 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 8 mm [0.3 in] | |
Colore | Nero | |
Diametro filo | 30 AWG | |
Larghezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Lunghezza cavo | 457.2 mm [18 in] | |
Lunghezza prodotto | 457.2 mm [18 in] | |
Peso prodotto | 10 g [0.4 oz] | |
Stile connettori | Latch | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 16 g [0.6 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo latching SATA arrotondato da 45 cm |
Prodotti correlati
Cavo latching SATA arrotondato da 15 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- LSATARND18_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.