Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm

ID prodotto: LSATARND24

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

Caratteristiche
  • Cavo arrotondato con connettori latching diretti

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0

  • Conforme alle specifiche SATA 6Gb/s

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

ID: LSATARND24

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo latching SATA arrotondato da 60 cm LSATARND24 è un cavo SATA 6 Gbps di alta qualità che presenta un design arrotondato in grado di migliorare il flusso d'aria all'interno del case di un computer o un server in virtù di una minore resistenza al passaggio dell'aria attorno al cavo che assicura un migliore raffreddamento e ottimizza le prestazioni del sistema. Questo cavo resistente è dotato anche di connettori latching che si bloccano quando vengono collegati a una porta SATA (di latching) di supporto, garantendo sempre una connessione dati comoda e protetta e evitando scollegamenti involontari. Con garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
  • Il design arrotondato del cavo presenta una minore resistenza al flusso dell'aria rispetto ai design tradizionali e permette il miglioramento del flusso dell'aria all'interno del case di computer/server, favorendo prestazioni del sistema ottimali
  • I connettori latching evitano il distacco accidentale del cavo.
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Consente il collegamento di server, array di dischi SATA e sottosistemi di archiviazione
  • Compatibile con dischi rigidi Serial ATA, CD-RW, DVD e altri dispositivi
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza cavo 609.6 mm [24 in]
Lunghezza prodotto 600 mm [23.6 in]
Peso prodotto 12.7 g [0.4 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 18 g [0.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm
Certificazioni
Round Latching SATA Cable
LSATARND6

Cavo latching SATA arrotondato da 15 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Round Latching SATA Cable
LSATARND12

Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Round Latching SATA Cable
LSATARND18

Cavo latching SATA arrotondato da 45 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.