Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 45 cm

ID prodotto: LSATARND18R1

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

Caratteristiche
  • 1 connettore latching SATA

  • 1 connettore latching SATA con angolare destro

  • Cavo SATA arrotondato

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

ID: LSATARND18R1

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo SATA arrotondato LSATARND18R1 da 45 cm è un cavo SATA 6 Gbps di alta qualità che presenta un design arrotondato in grado di migliorare il flusso d'aria all'interno del case di un computer o un server in virtù di una minore resistenza al passaggio dell'aria attorno al cavo che assicura un migliore raffreddamento e ottimizza le prestazioni del sistema. 

Il cavo presenta un connettore latching SATA diretto oltre a un connettore latching SATA con angolare destro che semplifica il collegamento all'unità SATA anche se lo spazio in corrispondenza dell'unità è limitato. I connettori latching garantiscono inoltre collegamenti sicuri a dischi rigidi SATA e schede madri che supportano questa funzione.

Progettato per prestazioni e affidabilità ottimali, questo cavo SATA da 45 cm è coperto dalla nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Migliora il flusso d'aria all'interno del case del computer/server per prestazioni ottimali del sistema
  • Collegamenti SATA sicuri anche in spazi ristretti
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
  • Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
  • Connessioni ad array di dischi SATA
  • Installazioni di unità in workstation high-end
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 457.2 mm [18 in]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 15 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale latching arrotondato, SATA a SATA con angolare destro 45 cm
Certificazioni
Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 15 cm
LSATARND6R1

Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 15 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 30 cm
LSATARND12R1

Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 30 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.