StarTech.com

Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione 15 cm - F/M

Consente di collegare un lettore ottico slimline SATA al connettore standard di una scheda madre SATA posto a una distanza di 15 cm.

ID prodotto: SLSATAADAP6

  • 1 presa slimline SATA (dati e alimentazione)
  • 1 presa SATA (dati e alimentazione)
  • Lunghezza del cavo di 15 cm
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione) Presa
Connettore B 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 18 AWG
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 19 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione 15 cm - F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione - F/M
SLSATAADAP
Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione - F/M

Consente di utilizzare Hard Disk slim con schede madri di vecchia generazione

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa