StarTech.com

Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione SP4 - Montaggio a vite

Consente di collegare un lettore ottico SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA

ID prodotto: SLSATACDADAP

  • Conforme alle specifiche Serial ATA III
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione) Presa
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 5.5 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 8.2 g [0.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione SP4 - Montaggio a vite

Certificazioni