StarTech.com

Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione - F/M

Consente di utilizzare Hard Disk slim con schede madri di vecchia generazione

ID prodotto: SLSATAADAP

  • Conforme alle specifiche Serial ATA III
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione) Presa
Connettore B 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 mm [0.3 in]
Larghezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 46.1 mm [1.8 in]
Peso prodotto 11.1 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 13.8 g [0.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione - F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione 15 cm - F/M
SLSATAADAP6
Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione 15 cm - F/M

Consente di collegare un lettore ottico slimline SATA al connettore standard di una scheda madre SATA posto a una distanza di 15 cm.

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa