StarTech.com

Supporto slot piastra SATA con 2 porte eSATA

Consente di convertire due connessioni standard di una scheda madre SATA in due porte eSATA esterne

ID prodotto: ESATAPLATE2

  • Conforme alle specifiche Serial ATA III
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - eSATA (7 pin, dati) Presa
2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 54.5 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Peso spedizione (confezione) 59.2 g [2.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore su staffa SATA con 2 porte eSATA,

Certificazioni