StarTech.com

Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB lungo 2 m con angolare verso il basso per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod or iPad fissato alla parete o al supporto senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USB2ADC2MD

  • 1 connettore dock Apple® a gradino (30 pin) con angolare verso il basso
  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • Cavo 0,25mm² di alta qualità
Ulteriori Informazioni
  • Lunghezza del cavo di 2 m
  • Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e scollegamenti da e verso l'iPhone, iPod o iPad
  • Compatibile con tutti i cavi per connettori dock Apple da 30 pin
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
€ 18,99 EUR IVA esclusa
€ 23,17 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Colore Bianco
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 11.5 cm [4.5 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 98 g [3.5 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare verso il basso
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Peso spedizione (confezione) 98 g [3.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB con angolare verso il basso da 2 m per iPhone, iPod e iPad

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo da 1 m connettore dock Apple a 30 pin con angolare verso il basso a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MD
Cavo da 1 m connettore dock Apple a 30 pin con angolare verso il basso a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod or iPad fissato alla parete o al supporto senza che il cavo sia d'intralcio

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin con angolare sinistro a USB 2 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC2ML
Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin con angolare sinistro a USB 2 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa