Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo corto connettore dock Apple 30 pin angolare destro da 50 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

ID prodotto: USB2ADC50CMR

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® con un minore ingombro e senza che il cavo sia d'intralcio

Caratteristiche
  • 1 connettore dock Apple (30 pin) a gradino con angolare destro

  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • Lunghezza del cavo di 50 cm

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e scollegamenti da e verso l'iPhone®, iPod® o iPad®

  • Compatibile con tutti i connettori di cavi per dock Apple® (30 pin)

  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 11,99 EUR IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

ID: USB2ADC50CMR

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo USB per iPhone®, iPod® e iPad® (50 cm) USB2ADC50CMR presenta un connettore dock Apple® (30 pin) con angolare destro che posiziona il cavo in modo da consentire un agevole accesso al dispositivo digitale portatile dotato di iOS sia in modalità verticale che orizzontale anche durante la ricarica.

Inoltre, il cavo da USB a iPhone presenta un connettore dock Apple dall'esclusiva struttura a gradino progettato da StarTech.com. A differenza di un normale connettore a gradino, questo esclusivo connettore a gradino si collega all'iPhone, iPod o iPad anche all'interno di una custodia protettiva evitando di dover continuamente rimuovere la copertura a ogni ricarica/sincronizzazione.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della nostra garanzia a vita, assicura prestazioni affidabili.

In alternativa, StarTech.com offre anche un Cavo connettore dock Apple® 30 pin con angolare sinistro a USB da 50 cm (USB2ADC50CML), che offre la stessa comodità del cavo con angolare destro, ma consente di collegare l'iPhone, iPod o iPad in direzione opposta.

Il vantaggio StarTech.com
  • Offre l'accesso illimitato a iPhone®, iPod® o iPad®, sia in modalità verticale che orizzontale, persino durante la ricarica
  • Il nostro esclusivo connettore dock Apple® a gradino permette di conservare il dispositivo digitale portatile dotato di iOS nella custodia protettiva durante la ricarica
  • Il design portatile riduce l'ingombro dei cavi in eccesso
Applicazioni
  • Permette di inviare messaggi, lavorare o giocare con l'iPhone®, iPod®, o iPad® persino durante la ricarica senza essere disturbati dal cavo
  • Permette di caricare i dispositivi Apple® da un computer, da un caricatore USB a parete oppure da un caricatore USB per auto
  • Sostituisce un cavo USB per iPhone/iPod/iPad danneggiato o smarrito
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 0 kg [0 lb]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB con angolare destro da 0.5 m per iPhone® / iPod® / iPad®
Certificazioni
Cavo connettore dock Apple 30 pin con angolare destro a USB da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MR

Cavo connettore dock Apple 30 pin con angolare destro a USB da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin con angolare sinistro a USB 2 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC2ML

Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin con angolare sinistro a USB 2 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F
USB2CHADP

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F

Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili quali tablet (iPad, Samsung e così via) o smartphone da qualsiasi porta USB 2.0

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.