StarTech.com

Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

ID prodotto: USBUBLTW

  • Lunghezza del cavo di 10 cm
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettore lightning reversibile
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 27,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

L'adattatore dongle Lightning a Micro USB bianco USBUBLTW per iPhone®, iPod®, iPad® consente di sincronizzare e ricaricare i dispositivi Apple® con Lightning utilizzando un cavo Micro USB.

Ideale per chi è sempre in viaggio, questo adattatore consente di utilizzare il cavo Micro USB esistente come cavo Lightning, evitando di dover trasportare più cavi per i diversi dispositivi mobili.

Il dongle offre un cavo lungo circa 10 cm dal design leggero e portatile che si adatta perfettamente alla borsa per laptop. Inoltre, il dongle diminuisce la tensione sulla porta del connettore ed evita danni al cavo riducendo al contempo il possibile blocco delle altre porte adiacenti.

Questo resistente adattatore è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com, assicura prestazioni affidabili.

Il vantaggio StarTech.com

  • Facile da trasportare come accessorio per laptop, iPad or iPhone grazie al design portatile e leggero
  • Permette di risparmiare denaro utilizzando i cavi Micro USB esistenti per la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi mobili Lightning
  • Non è possibile collegare in modo errato il connettore lightning al dispositivo

Applicazioni

Permette la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi digitali mobili dotati di Lightning utilizzando un cavo Micro USB

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.8 mm [0.3 in]
Colore Bianco
Diametro filo 24/28/32 AWG
Larghezza prodotto 11.9 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 10.2 cm [4 in]
Lunghezza prodotto 10.2 cm [4 in]
Peso prodotto 6 g [0.2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 20.7 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore dock a Micro USB bianco per iPod/iPhone/iPad

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad
USBUBLTB
Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa