StarTech.com

Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Bianco

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

ID prodotto: USBUBLTADPW

  • Design compatto e portatile
  • Struttura interamente di colore bianco
  • Connettore lightning reversibile
€ 16,99 EUR IVA esclusa
€ 20,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.6 cm [0.2 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 10.3 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 26.5 mm [1 in]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 14.9 cm [5.9 in]
Package Width 67 mm [2.6 in]
Peso spedizione (confezione) 16 g [0.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Micro USB di Sincronizzazione dati e Ricarica

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad
USBUBLTW
Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa