StarTech.com

Cavo USB-C Multi-Carica - Lightning, USB, Micro-B - 2m

Cavo di Ricarica 3 in 1 USB | Intrecciato | Certificato Apple MFi | USB 2.0

ID prodotto: LTCUB2MGR

  • Un unico cavo 3 in 1 per tutte le esigenze di ricarica
  • Il rivestimento intrecciato in nylon del cavo consente di evitare schiacciamenti e attorcigliamenti
  • Possibilità di caricare o sincronizzare un dispositivo Micro USB, USB-C o Lightning alla volta
Ulteriori Informazioni
  • Ricarica/sincronizzazione di un dispositivo USB-C o Lightning -- Fissare il connettore appropriato al connettore Micro USB, quindi inserirlo nel dispositivo
  • Ricarica di un dispositivo Micro USB -- Inserire semplicemente il connettore centrale nel dispositivo
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 48,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo Intrecciato
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Argento
Diametro filo 22/28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 2 g [0.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Lightning o USB-C o Micro-B a USB-A

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C Multi Carica - Lightning, USB, Micro-B - 1m
LTCUB1MGR
Cavo USB-C Multi Carica - Lightning, USB, Micro-B - 1m

Cavo di Ricarica 3 in 1 USB | Intrecciato | Certificato Apple MFi | USB 2.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa