StarTech.com
In arrivo

Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 1m - Bianco

Cavo Lightning Durevole | Rinforzato con fibra Aramid | Resistente a Strappi

ID prodotto: RUSBLTMM1MWR

  • Cavo per la ricarica dei dispositivi progettato per il minimo ingombro e costruito per resistere alla routine quotidiana
  • Protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti torsioni, questo resistente cavo Lightning è rinforzato con fibra aramidica
  • Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi
Ulteriori Informazioni
  • Collegamenti flessibili grazie a questo cavo Lightning dotato di certificazione MFi e di una guaina in TPE morbido
  • Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Bianco
Diametro filo 22/32 AWG
Larghezza prodotto 26.1 mm [1 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 15 g [0.5 oz]
Stile connettori Con angolare
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Lightning da 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Bianco
RUSBLTMM1M
Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Bianco

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Protezione EMI | Rivestimento TPE

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Bianco
RUSBLTMM2M
Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Bianco

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Antistrappo extra lungo

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Nero
RUSBLTMM2MB
Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Nero

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Antistrappo extra lungo

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Nero
RUSBLTMM1MB
Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Nero

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Antistrappo extra lungo

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 1m - Nero
RUSBLTMM1MBR
Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 1m - Nero

Cavo Lightning Durevole | Rinforzato con fibra Aramid | Resistente a Strappi

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 2m - Bianco
RUSBLTMM2MWR
Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 2m - Bianco

Cavo Lightning Durevole | Rinforzato con fibra Aramid | Resistente a Strappi

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 2m - Nero
RUSBLTMM2MBR
Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 2m - Nero

Cavo Lightning Durevole | Rinforzato con fibra Aramid | Resistente a Strappi

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa