StarTech.com

Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Bianco

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Protezione EMI | Rivestimento TPE

ID prodotto: RUSBLTMM1M

  • Ricarica dei dispositivi con un cavo Lightning dotato di certificazione MFi progettato per resistere alla routine quotidiana
  • La fibra aramidica del Kevlar rinforza questa questo robusto cavo Lightening assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
  • Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
Ulteriori Informazioni
  • Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo Lightning a USB da 1 metro assicura la massima flessibilità nei collegamenti
  • Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Bianco
Diametro filo 22/32 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 26 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 46 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB a Lightning

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Bianco
RUSBLTMM2M
Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Bianco

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Antistrappo extra lungo

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Nero
RUSBLTMM1MB
Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Nero

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Antistrappo extra lungo

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Nero
RUSBLTMM2MB
Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Nero

Cavo Lightning durevole | Fibra DuPont™ Kevlar® | Antistrappo extra lungo

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa