StarTech.com

Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Bianco

Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple

ID prodotto: USBLTM1MWH

  • Look elegante che completa i dispositivi mobili Apple
  • Struttura robusta che offre connessioni di lunga durata
  • Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 28,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Bianco
Diametro filo 24/30 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 77 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 38 g [1.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Lightning 8-pin a USB 1m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Nero
USBLTM1MBK
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Nero

Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
USBLT1MW
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo
USBLT1MYL
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - rosa
USBLT1MPK
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - rosa

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu
USBLT1MBL
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde
USBLT1MGN
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple bianco da 15 cm a USB per iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMW
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple bianco da 15 cm a USB per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 30cm a USB per iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMW
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 30cm a USB per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 2 m a USB per iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 2 m a USB per iPhone / iPod / iPad

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m
USBLT3MW
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Bianco
USBLTM1MWH
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Bianco

Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
USBLT1MWS
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 1m - angolato
USBLT1MWR
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 1m - angolato

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad senza che il cavo sia d'intralcio

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 2m - angolato / bianco
USBLT2MWR
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 2m - angolato / bianco

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple a USB da 15cm nero per iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMB
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple a USB da 15cm nero per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero
USBLT1MBS
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m
USBLT3MB
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,3m - bianco
USBCLT30CMW
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,3m - bianco

Consente di ricaricare iPad o iPhone all'interno del supporto da auto

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco
USBCLT60CMW
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 30cm per iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMB
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 30cm per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 30 cm per iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 30 cm per iPhone / iPod / iPad

Questo cavo a spirale da 30 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo Lightning Apple con LED indicazione ricarica - Cavo Lightning a USB iPhone / iPod / iPad da 1m
USBLTL1MB
Cavo Lightning Apple con LED indicazione ricarica - Cavo Lightning a USB iPhone / iPod / iPad da 1m

Consente di individuare con certezza quando il tuo iPhone, iPod o iPad e completamente carico

€ 23,99 IVA esclusa
€ 29,27 IVA inclusa
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad
USBLT1MBR
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 2 m per iPhone/iPod/iPad
USBLT2MBR
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 2 m per iPhone/iPod/iPad

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad
USBUBLTW
Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore connettore Micro USB a  Apple  Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Bianco
USBUBLTADPW
Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Bianco

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Adattatore connettore Micro USB a  Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Nero
USBUBLTADPB
Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Nero

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad
USBUBLTB
Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
LTUB1MBK
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Cavo USB-C Multi Carica - Lightning, USB, Micro-B - 1m
LTCUB1MGR
Cavo USB-C Multi Carica - Lightning, USB, Micro-B - 1m

Cavo di Ricarica 3 in 1 USB | Intrecciato | Certificato Apple MFi | USB 2.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
LTUB1MWH
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Cavo di ricarica combo 3 in 1 USB a Micro USB / Lightning / 30-pin dock da 1m - Nero
LTADUB1MB
Cavo di ricarica combo 3 in 1 USB a Micro USB / Lightning / 30-pin dock da 1m - Nero

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa

Accessori