Home Cavi Thunderbolt 3

Cavi e adattatori Thunderbolt 3

Thunderbolt™ 3 è "l’USB-C che fa tutto". Utilizza il connettore USB Type-C™ per fornire più velocità, pixel, potenza e protocolli rispetto a qualsiasi altro tipo di connessione.

Un unico cavo Thunderbolt 3 è in grado di fornire fino a quattro volte la larghezza di banda dati (40 Gbps) e due volte la larghezza di banda video rispetto a qualsiasi altro standard attuale. Può fornire anche una potenza sufficiente a ricaricare il laptop.

I cavi Thunderbolt 3 di StarTech.com sono rigorosamente testati e realizzati in materiali di alta qualità per un’affidabilità garantita.

10 Risultati
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 2m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT3MM2MA
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 2m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Cavo Thunderbolt™ 3 USB Tipo C | Supporto completo di video 5K o doppio video 4K | Con certificazione Thunderbolt

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore Thunderbolt 3 a Thunderbolt - M/F - Nero
TBT3TBTADAP
Adattatore Thunderbolt 3 a Thunderbolt - M/F - Nero

Consente di utilizzare dispositivi Thunderbolt e Thunderbolt 2 di prima generazione con computer Thunderbolt 3

€ 112,99 IVA esclusa
€ 137,85 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT3MM1MA
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Cavo Thunderbolt™ 3 USB Tipo C | Supporto completo di video 5K o doppio video 4K | Con certificazione Thunderbolt

€ 86,99 IVA esclusa
€ 106,13 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT34MM50CM
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 USB-C da 0,8m - 40Gbps
TBLT34MM80CM
Cavo Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 USB-C da 0,8m - 40Gbps

Cavo Thunderbolt 3 USB-C™ | PD a 100W | Dual 4K | Conforme Thunderbolt

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
TBLT3MM1M
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
TBLT3MM2M
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT3MM2MW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT3MM1MW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT34MM50CW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa