StarTech.com

Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

ID prodotto: TBLT3MM2MW

  • Compatibile con dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort
  • Supporta la trasmissione dati a 20 Gbps
  • Certificazione Thunderbolt
Ulteriori Informazioni
  • Video 4K 60 Hz completo
  • Docking con singolo cavo con alimentazione contemporanea del laptop
  • Concatenamento di un massimo di sei dispositivi Thunderbolt 3
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 53,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Maschio
Connettore B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Maschio
Alimentazione
Corrente di uscita 5 A
Power Delivery 100W
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 85 g [3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo Thunderbolt 3

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
TBLT3MM2M
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT3MM1MW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
TBLT3MM1M
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa