StarTech.com

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 0,5m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop con minore ingombro

ID prodotto: USB2AC50CM

  • Lungo 0,5 m per i collegamenti a breve distanza
  • Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 22/30 AWG
Larghezza prodotto 50 cm [19.7 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0 m [0 ft]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Peso spedizione (confezione) 25 g [0.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c a usb-a

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0
USB2AC2M
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo USB-A a USB-C - Angolato a destra - M/M - 1m - USB 2.0
USB2AC1MR
Cavo USB-A a USB-C - Angolato a destra - M/M - 1m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al computer in uso senza l'intralcio dei cavi

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-A - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m
USB2AC4M
Cavo USB-C a USB-A - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa