StarTech.com

Cavo USB-A a USB-C - Angolato a destra - M/M - 1m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al computer in uso senza l'intralcio dei cavi

ID prodotto: USB2AC1MR

  • Il connettore USB-C con angolare destro consente di collegare il dispositivo anche in punti difficili da raggiungere
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo USB a USB-C™ con angolare destro è la soluzione ideale per ricaricare i dispositivi mobili in auto o per accedere al telefono o al tablet mentre è collegato al caricabatteria da parete o a un laptop.

Semplice collegamento

Il connettore USB Type-C™ con angolare destro integrato nel cavo può essere collegato a porte difficili da raggiungere, risultando perfetto per la ricarica dei dispositivi mobili montati in auto. Il cavo può essere collegato a sinistra o a destra del dispositivo mobile, orientato in orizzontale o in verticale. Anche durante la ricarica, è possibile utilizzare il dispositivo mobile per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare senza l'intralcio dei cavi.

Il connettore con angolare evita che il cavo si pieghi in modo strano o venga teso eccessivamente per effettuare un collegamento. Adattandosi in modo più naturale al punto di collegamento, impedisce di tendere inutilmente e di danneggiare il cavo e la porta del dispositivo.

Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo USB a USB-C fornito con il dispositivo mobile o servire come accessorio di ricambio da usare in viaggio, per rendere i dispositivi mobili pronti all'uso durante gli spostamenti.

Il prodotto USB2AC1MR di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima affidabilità.

Applicazioni

Possibilità di utilizzare il tablet o il telefono USB-C per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare, anche durante la ricarica, senza l'intralcio dei cavi

Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB-C tramite il computer

Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 28 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c a usb-a

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa