Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo Stampante USB-B a USB-C da 3 m - USB 2.0
Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un computer USB-C o Thunderbolt 3
ID prodotto: USB2CB3M
- Il cavo, lungo 3 metri, è la soluzione ideale per un collocamento flessibile delle periferiche
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
Panoramica
Questo cavo per stampante USB-C™ a USB-B consente di collegare un dispositivo USB 2.0, come una stampante, un'unità esterna o uno scanner, a un tablet o a un computer laptop USB Type-C™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.
Il cavo più lungo consente di organizzare la scrivania a seconda delle necessità, permettendo di connettere i dispositivi fino a 3 metri di distanza dal computer.
Il prodotto USB2CB3M di StarTech.com è fornito con una garanzia a vita che ne assicura la massima affidabilità.
Applicazioni
Consente di collegare i dispositivi USB 2.0 a un tablet o un computer USB-C
Consente di collegare dispositivi USB 2.0 a un computer Thunderbolt 3
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934068 | |
Tech Data - Italy | 4662359 | |
UPC Code | 065030873000 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio | |
Connettore B | 1 - USB B (4 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 23/28 AWG | |
Lunghezza cavo | 3 m [9.8 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3 m [9.8 ft] | |
Peso prodotto | 102 g [3.6 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 107 g [3.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB-C a USB-B |
Prodotti correlati
Cavo Stampante USB-B a USB-C da 0,5 m - USB 2.0
Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un computer USB-C o Thunderbolt 3
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m
Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un host USB-C
Cavo USB-C a USB-B da 2m - M/M - Cavo USB 2.0 Tipo C a USB-B
Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un computer USB-C o Thunderbolt 3
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
USB2CB3M_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.