StarTech.com

Cavo per commuttatore KVM 2 in 1 VGA e USB - Cavo Switch KVM per USB e VGA da 1,8m

Collega computer compatibili con VGA e USB ad un interruttore KVM utilizzando un solo cavo

ID prodotto: SVUSB2N1_6

  • Cavo video coassiale per una visualizzazione eccezionalmente nitida.
  • Il design compatto riduce i grovigli.
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 290 g [10.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 299 g [10.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo KVM, USB, 2 in 1 - 1 m c.a. (6ft)

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
USBVGA4N1A6
Cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono

Collega video VGA ad alta risoluzione, USB, audio e microfono con un unico cavo

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m
SVECONUS6
Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m
SVECONUS10
Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m
SVECONUS15
Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo KVM ultra-sottile VGA USB 2 in 1 1,8 m
SVUSBVGA6
Cavo KVM ultra-sottile VGA USB 2 in 1 1,8 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo KVM ultra-sottile VGA USB 2 in 1 3 m
SVUSBVGA10
Cavo KVM ultra-sottile VGA USB 2 in 1 3 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa

Accessori