Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
ID prodotto: USBDVI4N1A10
- Riunisce i cavi di 4 periferiche in un unico cavo
- Supporta una risoluzione massima di 1920x1200
- Conforme e superiore a tutte le specifiche DVI-I e USB 2.0
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- Struttura compatta 4 in 1 per collegamenti ordinati e discreti
Applicazioni
Consente il collegamento di un computer a uno switch KVM DVI + USB con supporto di audio e microfono
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930619 | |
UPC Code | 065030815918 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DVI-I (29 pin) Maschio | |
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | ||
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio | ||
Connettore B | 1 - DVI-I (29 pin) Maschio | |
1 - USB B (4 pin) Maschio | ||
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio | ||
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Lunghezza cavo | 3 m [10 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3 m [10 ft] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.9 kg [1.9 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo KVM 4 in 1 3 m c.a. |
Prodotti correlati
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
Accessori
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0
Consente di condividere un tastiera,un mouse e dual monitor DVI tra 2 computer multimediali
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0
Consente di condividere una tastiera, un mouse e due monitor/display, 1 DVI e 1 VGA, tra 2 computer multimediali
Switch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0
Consente di condividere tastiera, mouse, altoparlanti e monitor DVI tra due computer multimediali
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio
Consente di controllare due computer multimediali DVI ad alta risoluzione, tramite un’unica console
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0
Consente di condividere tastiera, mouse e display Dual DVI tra 4 sistemi multimediali
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0
Consente di condividere tastiera, mouse, 1 display DVI e un display VGA tra 4 sistemi multimediali
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio
Consente di controllare fino a 4 computer multimediali ad alta risoluzione, da un'unica postazione
Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km
Consente di prolungare i segnali video DVI-D (o HDMI), USB, audio e seriali fino a 2 km, tramite fibra
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBDVI4N1A10_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.