StarTech.com

Console 1U per rack da 19" pollici con Display LCD - USB + PS/2

Controllo centralizzato di un server o di uno switch KVM con console LCD USB PS/2 per montaggio su rack 1U

ID prodotto: RKCONS1901EU

  • Display a matrice attiva TFT luminoso 19"
  • Supporto ingresso video VGA
  • Compatibile con PC e KVM USB o PS/2
Ulteriori Informazioni
  • Design resistente per montaggio a rack 1U
  • Funzione OSD (On Screen Display) per display LCD
  • Funzioni di sicurezza, compresi blocco della porta e scansione automatica
€ 1.506,99 EUR IVA esclusa
€ 1.838,53 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La console LCD montabile a rack 19" 1U RKCONS1901EU, comodamente integrata in 1U dello spazio di archiviazione del rack/armadio, offre un punto di controllo completo di tastiera, video e mouse, consentendo di avere il controllo totale dei dispositivi KVM direttamente dal server rack.

È dotata di una struttura resistente e compatta da 1U. Quando la console rack non è in uso, è possibile richiudere semplicemente il display, come un computer laptop, e farlo scorrere nel server rack sulle resistenti doppie guide in acciaio (incluse). Il bloccaggio a chiave incluso garantisce un ulteriore livello di sicurezza, contribuendo a ridurre l'accesso non autorizzato ai computer.

La console rack KVM offre un controllo consolidato da una comoda postazione, poiché può essere collegata a praticamente qualsiasi switch KVM multiporta per controllare diversi server/computer, offrendo una soluzione di controllo KVM scalabile che consente di determinare il tipo di switch KVM da utilizzare in base alle funzioni e al budget.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • La struttura compatta da 1U occupa il 90% di spazio in meno rispetto ad una tastiera, monitor e mouse montati in un armadio standard
  • La robusta struttura in acciaio e le guide scorrevoli di alta qualità garantiscono una lunga durata, senza bisogno di manutenzione, e il controllo affidabile delle apparecchiature
  • Il bloccaggio a chiave impedisce l'accesso al tastierino o al vassoio LCD per garantire una gestione del server sicura, impedendo che utenti non autorizzati accedano alle apparecchiature con dati di importanza critica

Applicazioni

Controllo centralizzato di decine di PC e server se utilizzato insieme al KVM opzionale

Migliora l'efficienza degli spazi interni degli armadi esistenti

Consente la gestione dei server montati in armadi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Blocco a chiave
Dimensioni display 19in
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Angolo di visualizzazione 176° (H), 170° (V)
Controllo IP No
Luminosità 250 cd/m²
MTBF 60.000 ore
Numero massimo di utenti 1
Profondità di colore 16,7 M di colori, 24 bit (Truecolor)
Proporzioni Standard (4:3)
Rapporto contrasto 1000:1
Risoluzioni analogiche massime 1280x1024(SXGA)@60Hz
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto Pixel Pitch 0.294 x 0.294 mm
Supporto selezione porte Tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Tempo di risposta 5ms
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Consumo energetico 48
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 480 mm [18.9 in]
Lunghezza prodotto 575 mm [22.6 in]
Peso prodotto 13.7 kg [30.3 lb]
Profondità di montaggio massima 800 mm [31.5 in]
Profondità di montaggio minima 555 mm [21.9 in]
Tipo enclosure Robusto acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 19.5 kg [43.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console rack LCD 1U con cassetto
1 - Guide di montaggio - Set
1 - Kit di cavi per console
1 - Cavo di alimentazione
1 - Set di chiavi
1 - Set viti di fissaggio
1 - Manuale utente
1 - Manuale su CD

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni